製品概要
機能と利点
- 5Vの単一電源動作
- 完全差動出力
- 2.4Wを8Ωスピーカに供給
- 設定可能なスイッチング周波数
- 28ピンTQFNパッケージ(4mm x 4mm x 0.8mm)で提供されるMAX9730を評価
- MAX9730 ICは20ピンUCSPパッケージ(2mm x 2.5mm)で提供
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX9730の評価キット(EVキット)は、G級パワーアンプのMAX9730を使ってポータブルオーディオアプリケーションにおいてブリッジ接続負荷(BTL)スピーカを駆動する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは2.7V~5.5VDCの電源で動作するように設計され、シングルエンドまたは差動入力信号を受け付けます。このEVキットは、2.4Wを8Ωスピーカに供給可能な完全差動出力を供給します。
対象となる製品
関連資料
-
MAX9730EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9730 Data Sheet (Rev. 0)2007/02/13PDF96K