製品概要
機能と利点
- 単一電源動作:2.7V~5.5V
- グランド基準出力
- 容易に構成可能な汎用オペアンプを4個搭載のEVキット
- 5V電源で3VRMSを1kΩ負荷に供給
- 信号対ノイズ比(SNR):109dB
- 電源の投入/切断時の可聴クリック/ポップを排除
- 表面実装構造
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX9727の評価キット(EVキット)は、MAX9727を4個の汎用オペアンプとして構成する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、MAX9727を反転アンプ、非反転アンプ、差動アンプ、または積分器として動作させる部品を備えています。
MAX9727のEVキットは、2.7V~5.5VのDC電源で動作します。MAX9727のDirectDrive®機能は、出力に出力コンデンサを必要とせずにグランドの上下にスイングする出力を備えています。
アプリケーション
- A/Vレシーバ
- CDおよびDVDプレーヤー
- 民生用およびプロ用オーディオ機器
- ポータブルオーディオ機器
- セットトップボックス
- サウンドカード
対象となる製品
関連資料
-
MAX9727EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9727 Data Sheet (Rev. 0)2006/10/30PDF103K