製品概要

機能と利点

  • DCブロッキングコンデンサ不要
  • 動作電圧:2.7V~5.5V
  • 可変利得:-1.5V/V
  • チャネル当り60mWを32Ω負荷に供給
  • THD+N:0.02%
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX9724Aの評価キット(EVキット)は、ポータブルアプリケーションのステレオヘッドフォンアンプ駆動用のMAX9724A ICを使用する完全実装および試験済みプリント基板(PCB)です。MAX9724Aは、可変利得およびDirectDrive®出力の、60mWステレオヘッドフォンアンプです。マキシムのDirectDrive技術は、アンプ出力の大型DCブロッキングコンデンサを不要にします。

このEVキットは、-1.5V/Vの利得に設定され、2.7V~5.5VのDC電源で動作するように設計されています。このEVキットは、チャネル当り最大60mWを32Ω負荷に供給可能で、0.02% THD+Nを達成します。

また、MAX9724AのEVキットを使って、固定利得アンプのMAX9724Bも評価することができます。MAX9724B ICの無料サンプルについては、マキシムまでお問い合わせください。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • DVDプレーヤー
  • 携帯ゲーム用コンソール
  • MP3プレーヤー
  • ノートブックPC
  • PDA
  • スマートフォン

対象となる製品