製品概要

機能と利点

  • 単一電源動作:4.5V~5.5V
  • 3Wを3Ω負荷に供給(1% THD+N)
  • 4Wを4Ω負荷に供給(10% THD+N)
  • 低THD+N:0.005% (1kHz時)
  • 業界最高の超高PSRR:100dB
  • 低自己消費電流:7mA
  • 低電力シャットダウンモード:0.5µA
  • ミュート機能
  • クリック/ポップノイズ抑制
  • 完全実装および試験済みの表面実装基板

製品概要

MAX9710の評価キット(EVキット)は、完全実装および試験済みの表面実装回路基板で、ステレオ3Wブリッジ接続負荷(BTL)オーディオパワーアンプのMAX9710を評価することができます。MAX9710の評価キットは4.5V~5.5Vの単一電源で動作するように設計され、0.5µAのシャットダウンモード、およびMAX9710のBTL出力をすばやく有効または無効にするミュート(MUTE)機能を備えています。

アプリケーション

  • フラットパネルPCディスプレイ
  • フラットパネルTV
  • 汎用オーディオ
  • ノートブックコンピュータ
  • パワースピーカ
  • 双方向無線

対象となる製品