製品概要
機能と利点
- デュアルoLDIディスプレイを駆動できるGMSL-2デシリアライザEVキット
- ビデオ・レプリケーションとデュアルビュー分割により2台のディスプレイを駆動
- 50Ω FAKRA同軸コネクタまたは100Ω HSD-STQコネクタを介してGMSL-2シリアル・データを受信
- システムと電力の柔軟性を高める3Gbpsまたは6Gbpsの順方向リンク・レート
- 設定可能なPower-Over-Coax(PoC)回路とライン障害回路
- I2Sオーディオ・インターフェース
- GPIO、SPI、I2C、UART信号用のヘッダ
- GMSLチャンネルの信号完全性を評価するツール
- 12V DC電源(付属)、USB、PoC、または外部電源
- Windows 10対応のアプリケーション・ソフトウェア(GUI)
- USB制御インターフェース(同梱)
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装済みおよび試験済み
製品概要
MAX96752評価用キット(EVキット)は、標準のFAKRA同軸ケーブルまたはHSD STQケーブルを使用して、MAX96752(スペクトラム拡散と全二重コントロール・チャンネルを備えた高帯域幅ギガビット・マルチメディア・シリアルリンク(GMSL)デシリアライザ)を評価することを目的としており、実績のある設計となっています。このEVキットには、本デバイスの機能を実行するためのシンプルなグラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)を備えたWindows® 10アプリケーション・ソフトウェアも同梱されています。
完全なGMSL評価を行うには、MAX96752同軸EVキットと共にGMSL-2シリアライザ・ボードを購入する必要があります(MAX96751同軸EVキットについては、注文情報を参照してください)。
注:以下のセクションでは、デシリアライザはMAX96752を指し、シリアライザはMAX96751を指します。
注:このドキュメントは同軸とHSD-STQの両方の評価用キットに適用され、このドキュメントでは同軸EVキットについて言及しています。
はじめに
- MAX96752同軸EVキット
- MAX96751同軸EVキット
- FAKRA同軸ケーブル(同梱)
- HDMIビデオ・ソース
- oLDIディスプレイとOLDIアダプタ・ボード
- Windows 10搭載、USBポートを備えたコンピュータ
- 12V DC、500mAの電源
関連資料
-
MAX96752EVKIT User Guide: Evaluation Kit for MAX96752 (Rev. 0)2024/07/25PDF7 M
-
MAX96752EVKIT Gerber Files2024/07/25ZIP797 K