製品概要
機能と利点
- マルチオペアンプ構成に対応
- 部品パッドによってサレンキー型フィルタが可能
- レイルトゥレイル入力/出力
- 使いやすい0805部品に対応
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX9613の評価キット(EVキット)は、6ピンSC70パッケージで提供される低電力MOS入力オペアンプのMAX9613を評価する実証済みのデザインを提供します。このEVキット回路は、非反転アンプとして構成済みですが、いくつかの部品を変更すれば、その他のトポロジにも容易に適応させることができます。低電力、低入力VOS、およびレイルトゥレイル入力/出力段によって、このデバイスは、さまざまな測定アプリケーションに最適です。部品パッドは、0805パッケージに対応しているため、はんだ付けや置換えが容易です。このEVキットには、MAX9613AXT+が出荷時に実装されています。
アプリケーション
- 汎用信号処理
- 産業用および医療用センサー
- ノートブック、ポータブルメディアプレーヤー
関連資料
-
MAX9613EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9613 Data Sheet (Rev. 0)2010/07/22PDF675K