製品概要

機能と利点

  • ADC内蔵の60V電流検出
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
  • I²Cコマンドを生成するマイクロコントローラ内蔵
  • 使いやすいメニュー方式のソフトウェア
  • USB-PC接続(ケーブル同梱)

製品概要

MAX9611の評価キット(EVキット)は、内蔵12ビットADCとオペアンプまたはコンパレータのいずれかに設定可能な利得ブロックを備えたハイサイド電流検出アンプであるMAX9611の評価に使用される実装および試験済みPCBです。内蔵のマイクロコントローラは、ユニバーサルシリアルバス(USB)ポートを介してPCに接続され、I²Cマスターとして機能します。

また、このEVキットはWindows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応ソフトウェアも備えており、このデバイスの各機能を実行するシンプルなユーザーインタフェースを提供します。プログラムは、メニュー方式で、制御ボタンとステータス表示を完備したグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を備えています。

このEVキットには、MAX9611AUB+ (非反転構成)が出荷時に実装されています。ピンコンパチブルのMAX9612AUB+ (反転構成)の無料サンプルについては、お問い合わせください。

アプリケーション

  • 基地局フィーダケーブルバイアスT
  • 基地局PA制御
  • バッテリ動作の機器
  • ハイブリッド車載電源
  • サーババックプレーン
  • テレコムカード

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション