製品概要
機能と利点
製品概要
MAX8597の評価キット(EVキット)は、ステップダウンDC-DCコントローラのMAX8597/MAX8598/MAX8599のアプリケーション回路を検証します。このEVキットは、2つの回路を備えています。MAX8597の回路は、最大10Aの電流が可能なDCファン制御用の電圧制御電源を検証します。この回路は10.8V~13.2Vの入力を受け付け、VADJ入力に応じて6V~12Vの出力を生成します。MAX8598/MAX8599の回路は、ポイントオブロード(POL)電源を検証します。この回路は10.8V~13.2Vの入力を受け付け、1.2Vの出力で20Aの電流を供給します。
MAX8597の回路は600kHzでスイッチングし、供給部品を使って最高97%の効率が得られます。MAX8598/MAX8599の回路には、MAX8599が搭載されています。この回路は500kHzでスイッチングし、供給部品を使って最高87%の効率が得られます。この回路は、外付け部品を変更せずにMAX8598を評価することができます。この評価キットは、完全実装および試験済みで提供されます。
アプリケーション
- チップセット電源
- 非絶縁型電源モジュール
- トラッキング電源(MAX8597)
- 可変速度DCファン電源(MAX8597)
関連資料
-
MAX8597EVKIT: Evaluation Kit for the MAX8597/MAX8598/MAX8599 Data Sheet (Rev. 0)2005/09/23PDF353K