製品概要
機能と利点
- Liイオン充電用の0.5%内部リファレンス
- バッテリに供給する電圧と電流の両方に対するレギュレーション
- 1または2セル(選択可能)のLiイオンバッテリを充電
- 内蔵1%、3.3V、低ドロップアウトリニアレギュレータ
- オフ状態におけるバッテリからの漏れ電流:1µA (max)
- パワーグッド機能
- 表面実装部品
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX846Aの評価キット(EVキット)は、リチウムイオン(Liイオン)バッテリ用のスタンドアロン充電器です。充電レギュレータは、外部の低コスト、PNPパストランジスタを駆動する電圧ループおよび電流ループで構成されています。電圧レギュレーションモードで電流電圧コンバータが供給する電圧は、Liイオンバッテリを流れる電流に比例しています。フロート電圧と充電電流は、僅か2つの外付抵抗で設定できます。MAX846AのEVキットは、10Vの電源を使用して2個のLiイオンセルを800mAで充電する設定で出荷されています。
MAX846AのEVキットは、完全実装および試験済みの表面実装プリント基板です。
アプリケーション
- 携帯電話
- デスクトップクレードル充電器
- ハンドヘルド機器(PDA、パームトップ)
- Li+ (リチウムイオン)バッテリパック
- Li+ (リチウムイオン)/ニッケル水素/ニッカド等あらゆるバッテリに対応したチャージャ
- ノートブックコンピュータ
対象となる製品
関連資料
-
MAX846AEVKIT: MAX846Aの評価キット Data Sheet (Rev. 0)1996/10/01PDF89K