製品概要
機能と利点
- 2S/3Sリチウムイオンバッテリ用FET内蔵USB Type-CバックブーストチャージャのMAX77960/MAX77961を評価
- 3.5V~25.4Vの入力動作範囲を実証
- 最大3A (MAX77960)/6A (MAX77961)の充電を実証
- USB-OTG機能を実証
- ボード上のダミーサーミスタによってJEITA準拠を実証
- 実装および試験済み
- I2Cシリアルインタフェース
製品概要
MAX77960/MAX77961の評価キット(EVキット)は、3A/6A USB Type-C®バックブーストチャージャのMAX77960/MAX77961を評価する完全実装および試験済み表面実装プリント基板(PCB)です。
MAX77960/MAX77961のEVキットは、I2C通信インタフェースを内蔵したIC評価ボードおよびUSB micro-Bケーブルを備えています。このEVキットとともに使用するためのWindows®ベースのグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)ソフトウェアが提供され、マキシムのウェブサイト(www. maximintegrated.com/jp/products/MAX77960およびwww.maximintegrated.com/jp/products/MAX77961)からダウンロード可能です。このEVキットのGUIソフトウェアを使用するには、Windows 7またはそれ以降が必要です。
アプリケーション
- 2および3セルバッテリ動作機器
- バッテリバックアップ
- デジタルスチル、ビデオ、およびアクションカメラ
- ドローン
- ハンドヘルドコンピュータおよび端末
- ハンドヘルドラジオ
- 医療機器、ヘルスおよびフィットネスモニタ
- パワーツール
- スマートフォン、タブレット、および2-in-1ラップトップ
- USB Type-C給電広入力充電アプリケーション
- ワイヤレススピーカー
関連資料
-
MAX77961EVKIT-06 ODB Files - Design Files2023/06/27ZIP1 M