製品概要
機能と利点
- MAX77291 ICを評価
- 1.27mm x 0.87mm、6バンプWLP(3 x 2、0.4mmピッチ)パッケージ
- 入力電圧範囲:1.8V~5.5V
- 出力電圧:5.5V~20Vの範囲内で設定可能
- ピーク入力電流:最大100mA
- 実証済みの2層、1.5オンス、銅プリント回路基板(PCB)レイアウト
- 小型のソリューション・サイズを実証
製品概要
MAX77291評価用キット(EVキット)では、ウェーハレベル・パッケージ(WLP)に組み込まれたMAX77291 ICを評価できます。MAX77291は、100mAのピーク・インダクタ電流制限、True Shutdown™、および短絡保護を備えた低静止電流の昇圧(ステップアップ)DC/DCコンバータです。このEVキットは1.8V~5.5Vの入力範囲で動作し、抵抗によって設定可能な5.5V~20Vの出力電圧を供給します。このEVキットにはMAX77291ANT+がインストールされています。
はじめに
- MAX77291 EVキット
- 1.8V~5.5V、1A DC電源
- デジタル電圧計(DVM)
関連資料
-
MAX77291EVKIT: Evaluation Kit for the MAX77291 (Rev. 0)2024/07/11PDF811 K
-
MAX77291EVKIT Gerber Files2024/07/11ZIP770 K