製品概要
機能と利点
- 広い電源範囲:1.71V~5.5V
- Windows 2000/XP/Vista (32ビット)対応のソフトウェア
- USB-PC接続(ケーブル同梱)
- USB駆動
- 鉛フリーおよびRoHS準拠
- テストポイントをラベル表示
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX7320の評価キット(EVキット)は、8つのプッシュ/プル出力を備えた、I²CポートエキスパンダのMAX7320を評価するための実証済みデザインを提供します。また、このEVキットは、Windows 2000/XP/Vista®対応ソフトウェアも同梱しており、MAX7320の各機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。MAX7320のEVキットプリント基板(PCB)には、MAX7320ATE+が搭載されています。
アプリケーション
- 車載用
- 携帯電話/PDA
- ノートブック
- RAID
- 衛星無線
- サーバ
関連資料
-
MAX7320EVKIT: MAX7320の評価キット Data Sheet (Rev. 0)2008/08/13PDF715K