製品概要
機能と利点
- 最大128のQAMチャネルのMAX5880を評価
- 単一入力電源電圧:5.5V
- 更新レート:5Gsps (max)
- QSHコネクタを使用してマキシムHSDCEPデータソースボードと直接インタフェース(HSDCEPをご注文ください)
- MAX5882またはMAX5879AのEVキットと直接インタフェース
- SPI/I²Cインタフェース用のWindows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
- SPIインタフェース制御搭載(MAX5880用)
- I²Cインタフェース制御搭載(MAX6642の温度センサー用)
- HSDCEP動作用のGUI制御
- 擬似ランダムビットシーケンス(PRBS)テストパターンファイル
- 実証済み14層PCB設計
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX5880の評価キット(EVキット)は、高密度ダウンストリームケーブルQAM変調器およびデジタルアップコンバータ(DUC)のMAX5880を内蔵しています。このEVキットは、最大128のDOCSIS準拠6MHz QAMチャネル(または96のEuroDOCSIS準拠8MHz QAMチャネル)用に構成されたDUC ICの評価に必要な部品をすべて備えた完全実装および試験済みPCBです。
このEVキットは、2つのQSH Samtecコネクタを高速データコンバータ評価プラットフォーム(HSDCEP)とのインタフェース用に備えており、デバイスの4つの多重化入力ポートと各種制御信号を駆動することができます。また、RFデジタル-アナログコンバータ(RF-DAC)のEVキット(MAX5882のEVキットやMAX5879AのEVキットなど)の駆動用に、2つのQTH Samtecコネクタも用意されています。
このEVキットは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のソフトウェアを備え、デバイスレジスタの設定、SPIインタフェースの制御、およびHSDCEPボード(Windows 7に未対応)の動作用にシンプルなグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。
このEVキットとマキシムのダイレクトRF-DAC EVキットは、超低消費電力の高密度QAM変調用の完全なシステムソリューションを提供します。
アプリケーション
- エッジQAM、CMTS、およびCCAP
- ビデオ配信用QAM変調器