製品概要
機能と利点
- 32の個別DAC
- 出力範囲:-2.5V~+7.5V
- グリッチフリーのパワーアップを検証
- SPIインタフェース
- 使いやすいメニュー方式のソフトウェア
- オンボードのSPI通信インタフェース回路およびUSBインタフェース
- Windows 2000/XPおよびWindows Vista (32ビット)対応の評価ソフトウェア
- 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX5774の評価キット(EVキット)は、32チャネル、14ビット、電圧出力、ディジタル-アナログコンバータ(DAC)であるMAX5774の動作を検証します。このDACは、各チャネル出力を制御するためのSPI™/DSP対応シリアルインタフェースを内蔵しています。各DACチャネルは、それぞれの設定可能な入力、利得、およびオフセットレジスタを備え、その出力電圧は-2.5V~+7.5Vの範囲に設定することができます。
MAX5774のEVキット回路は、DAC出力を設定するための正しいSPI信号を生成するUSB-SPI通信回路を内蔵しています。
MAX5774のEVキットは、Windows® 2000/XP®およびWindows Vista® (32ビット)対応のソフトウェアも備えており、MAX5774の各機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。
また、MAX5774のEVキットは、MAX5773およびMAX5775も評価することができます。MAX5773は0~+10Vの範囲、MAX5775は-5V~+5Vの範囲を備えています。MAX5773またはMAX5775を評価するためには、U1をMAX5773UCB+またはMAX5775UCB+に置き換えてください。
アプリケーション
- 任意関数発生器
- 自動試験システム
- アビオニクス機器
- デジタルオフセット/利得調整
- 産業用プロセス制御
- 最小部品点数のアナログシステム
- 光ルータ制御