製品概要
機能と利点
- デュアル、256タップ、リニアテーパ10kΩデジタルポテンショメータ
- ワイパ位置は不揮発性メモリ(EEPROM)に保存してパワーアップ時やインタフェースコマンドで呼出し
- ICは50kΩ (MAX5488)および100kΩバージョン(MAX5489)とピンコンパチブル
- 可変抵抗として設定可能なはんだリンク
- 6ピンPmod対応コネクタ(SPI)
- 移植しやすいCで記述したサンプルソフトウェア
- RoHS準拠
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX5487PMB1ペリフェラルモジュールは、デュアルリニアテーパデジタルポテンショメータのMAX5487をSPI通信用に設定可能なPmod™対応拡張ポートを利用する任意のシステムとインタフェースするために必要なハードウェアを提供します。これらのデジタルポテンショメータは、ワイパを256タップ位置のいずれかにプログラムするシンプルな3線式SPI対応インタフェースを備えた機械式ポテンショメータと同様に機能します。各ポテンショメータの端子は、外部回路への取付け用出力コネクタで提供されます。
MAX5487/MAX5488/MAX5489 ICの動作の詳細については、これらのICのデータシートを参照してください。
アプリケーション
- 利得制御
- LCDスクリーン調整
- 低ドリフトプログラマブルフィルタ
- 低ドリフトプログラム可能な利得アンプ
- メカニカルポテンショメータ置換品
関連資料
-
UG-5483: Analog Essentials Getting Started Guide for Zedboard2012/08/17PDF1M
-
UG-5466: Analog Essentials Getting Started Guide for LX9 and Nexys32012/07/18PDF1M
-
MAX5487PMB1: MAX5487PMB1 Peripheral Module Data Sheet (Rev. 0)2012/05/21PDF1M
-
ラピッド・プロトタイピングを実現するためのソリューション2024/04/15PDF4 M
-
Maxim Analog Essentials Collection2012/07/20PDF501K