製品概要
機能と利点
- SMA入力/出力付きアイダイアグラムテスト回路
- 較正用トレース
- 鉛フリーおよびRoHS準拠
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX4889Aの評価キット(EVキット)は、PCI Express® (PCIe) Gen II 5.0GbpsパッシブスイッチのMAX4889Aの評価用に実証済みの設計を提供します。MAX4889Aは、4つのハーフレーンのPCIeデータを4つの目的地間で切り替えるのに最適なオクタルの単極/双投(8 x SPDT)スイッチです。MAX4889AのEVキットは非常に重要なテスト(例、アイダイアグラムおよび挿入損失、リターンロス、およびオフアイソレーションなどのsパラメータ測定)に使用されます。
MAX4889AのEVキットのPCBには、MAX4889AETO+が実装されて提供されます。MAX4889AETO+は、鉛フリー、3.5mm x 9.0mmの42ピンTQFNパッケージで提供されます。
ピンコンパチブルのPCIe Gen I 2.5GbpsパッシブスイッチMAX4889ETO+の無料サンプルについてはお問い合わせください。
アプリケーション
- デスクトップコンピュータ
- ラップトップ
- サーバ/ストレージエリアネットワーク
関連資料
-
MAX4889AEVKIT: Evaluation Kit for the MAX4889 and MAX4889A Data Sheet (Rev. 0)2008/08/27PDF226K