製品概要

機能と利点

  • 複数のオペアンプ構成に対応
  • レール・ツール・レール出力
  • 使いやすい0805部品に対応
  • 単一電源2.7V~20Vまたはデュアル電源±1.35V~±10V
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX44242の評価キット(EVキット)は、8ピンµMAX®パッケージの低入力バイアス電流、低ノイズオペアンプのMAX44242を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットの回路は、非反転アンプとして構成済みですが、いくつかの部品を変更すれば、その他のトポロジにも適応させることができます。部品パッドは、0805パッケージに対応しているため、はんだ付けや置換えが容易です。このEVキットには、MAX44242AUA+が実装されています。

対象となる製品