製品概要

機能と利点

  • ボード上のシングル-差動アンプ(MAX9626)によってシングルエンド信号ソースをMAX44211の差動入力に整合
  • ホストプロセッサ用の信号および電源にアクセス可能なコネクタ
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX44211の評価キット(EVキット)は、電力線通信(PLC)用大電流差動ラインドライバのMAX44211を評価するための実証済みのデザインを提供します。このラインドライバは、ローインピーダンスの負荷に大電流を提供する効率的な低歪みパワーアンプです。

MAX44211のEVキットのプリント基板(PCB)には、20ピンTQFNパッケージのMAX44211ETP+が実装されています。

完全なマイクロコントローラおよびラインドライバ評価プラットフォームについては、ZENOPLCEVK1#を参照してください。

アプリケーション

  • 照明
  • 電力線通信
  • スマートメーター
  • ソーラー

対象となる製品