製品概要
機能と利点
- 電圧降下:わずか100mV (500mA時)
- VDDからの逆バイアス時のリーク電流:10nA以下
- 電源電圧範囲:1.2V~5.5V
- 低自己消費電流:300nA (typ)、500nA (max)
- 自己熱保護
- 温度範囲:-40℃~+125℃
- MAX40203AUK+を評価
- 使いやすい部品に対応
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX40203の評価キット(EVキット)は、「理想ダイオード」のMAX40203を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、省スペース5ピンSOT23のMAX40203 (MAX40203AUK+)を実証します。このEVキットはMAX40203AUK+の評価にも使用することができます。
MAX40203のEVキットのPCBには、2つのMAX40203AUK+デバイスが実装されています。MAX40203デバイスは、電圧降下が非常に小さく「理想ダイオード」に近い性能を示す電流スイッチです。
MAX40203は小型4ピンWLP (0.8mm × 0.8mm、0.35mmピッチ)でも提供され、より小さい電圧降下を備えています。これらのデバイスは、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 携帯電話
- 電子玩具
- ノートブックおよびタブレットコンピュータ
- ポータブルメディアプレーヤー
- ポータブル/ウェアラブル医療機器
- USB給電ペリフェラル
関連資料
-
MAX40203EVKIT: Evaluation Kit for the MAX40203 Data Sheet (Rev. 0)2018/12/21PDF730K
-
MAX40203EVKIT ODB File - Design Files2022/10/10TGZ3M