製品概要
機能と利点
製品概要
MAX3983 SMAコネクタの評価キット(EVキット)は、クワッド銅ケーブル信号コンディショナのMAX3983の電気的な評価を行う組み立て済みのデモボードです。すべてのデータ入力と出力はSMAコネクタを通してアクセス可能です。またEVキットには、高精度の測定を行うためのキャリブレーションストリップが搭載されています。
アプリケーション
- 10GファイバチャネルXAUI (4 x 3.1875Gbps)
- 10Gbase-CX4イーサネット(4 x 3.125Gbps)
- 4x銅線ケーブルまたはバックプレーン伝送(1Gbps~3.2Gbps)
- 4x InfiniBand® (4 x 2.5Gbps)
関連資料
-
MAX3983SMAEVKIT: MAX3983 SMAコネクタの評価キット Data Sheet (Rev. 0)2005/02/24PDF370K