製品概要
機能と利点
- すべて高速のI/O用にSMAコネクタ
- 電気的動作用に構成。レーザは不要
- 単一電源動作:-5.2V
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX3941の評価キット(EVキット)は、10.7Gbps EAMドライバのMAX3941を電気的に評価する実装済み検証用ボードです。出力は、50Ωの終端オシロスコープに接続可能なSMAコネクタにインタフェースされます。
アプリケーション
- 10Gbpsイーサネット
- DWDMシステム
- 長/短距離光トランスミッタ
- SONET OC-192およびSDH STM-64
- 伝送システム
対象となる製品
関連資料
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            MAX3941EVKIT: MAX3941の評価キット Data Sheet1900/01/01PDF260K