製品概要
機能と利点
- 12ピンWLP(3 × 4、0.4mmピッチ)のMAX38913A ICを評価
- 入力電圧範囲:1.8V~5.5V
- 抵抗で設定可能な出力電圧:0.6V~5.0V
- 2つの出力電圧をジャンパで選択可能
- 入力-出力のパススルー・モード
- 出力電流:最大1A
- 実証済み4層1オンス銅PCBレイアウト
- 小型ソリューションを実証
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX38913A WLP評価用キット(EVキット)は、ウェハレベル・パッケージ(WLP)のMAX38913Aを評価します。MAX38913Aは低ノイズのリニア電圧レギュレータです。このEVキットは、1.8V~5.5Vの入力電圧範囲で動作します。このEVキットでは、出力電圧は2つの個別のレベルをジャンパで選択可能です。この2つの安定化出力レベルは、外部の選択抵抗によって33の可能な電圧のいずれかにそれぞれ設定します。MAX38913AのEVキットは、リニア電圧レギュレータを完全にバイパスできるパススルー・モードを備えています。このEVキットは最大1Aの電流を供給可能です。
アプリケーション
- イメージ・センサー
- ポータブル・センサー・アプリケーション
- SDメモリ・カード
関連資料
-
MAX38913AEVK-WLP: Evaluation Kit for the MAX38913 and MAX38914 Data Sheet (Rev. 1)2023/12/11PDF631 K
-
MAX38913AEVK-WLP ODB File - Design Files2023/06/02ZIP893 K
-
MAX38913AEVK-WLP BOM2023/06/02PDF31K