製品概要
機能と利点
- 10ピンTDFNパッケージ(3mm × 3mm)のMAX38903A/MAX38903B ICを評価
- 入力範囲:1.7V~5.5V
- 抵抗で設定可能な出力電圧:0.6V~5.3V (MAX38903B、出荷時は3.3V出力に設定)
- ジャンパで設定可能な出力電圧:1.2V~5.0V (MAX38903A、ICの交換によって対応)
- 出力電流:最大1A
- 実証済み2層1オンス銅PCBレイアウト
- 小型ソリューションサイズを実証
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX38903のTDFN評価キット(EVキット)は、低ノイズリニアレギュレータのMAX38903A/MAX38903B ICファミリを評価します。このEVキットは1.7V~5.5Vの入力範囲で動作し、0.6V~5.3Vの任意の出力電圧範囲を提供し、最大1Aの電流を供給します。このEVキットにはMAX38903BATB+が実装されています。
アプリケーション
- オーディオシステム
- 通信回路
- 高分解能データ収集システム
関連資料
-
MAX38903EVKIT#TDFN BOM2023/05/22PDF32K
-
MAX38903EVKIT#TDFN ODB File - Design Files2022/10/10TGZ3M