製品概要
機能と利点
- 簡単なMAX3866の+3.3Vまたは+5.0V電気的評価作業
- 可変ロスオブパワー(LOP)の評価
- 完全実装済み、試験済み
- 50Ω I/Oインタフェース用に設計されたEVキット
製品概要
MAX3866の評価キット(EVキット)は完全実装済み、チップオンボード(COB)電気的デモキットです。これにより、2.5Gbps、+3.3Vトランスインピーダンスアンプ/リミティングアンプMAX3866の評価作業が簡単になります。
アプリケーション
- 2.488Gbps ATMレシーバ
- PIN/プリアンプ・レシーバ
- SDH/SONETの再生器
- SDH/SONET伝送システム
関連資料
-
MAX3866EVKIT: MAX3866の評価キット Data Sheet (Rev. 0)1999/03/01PDF206K