製品概要
機能と利点
- Evaluates the MAX38640A IC in a 6-pin µDFN
- 1.8V to 5.5V Input Range
- 1.0V to 3.3V Configurable Output Voltage
- Up to 175mA Output Current
- Proven 2-Layer 1oz Copper PCB Layout
- Demonstrates Compact Solution Size
- Fully Assemble and Tested
製品概要
アプリケーション
- スペースに制約のあるポータブル民生用製品
- シングルリチウムイオンおよびコインセルバッテリ製品
- ウェアラブル機器、超低電力IoT、NB IoT、およびBLE
- 有線、ワイヤレス、産業用製品
関連資料
-
MAX38640AEVK-UDFN: Evaluation Kit for the MAX38640 A in μDFN Data Sheet (Rev. 0)2019/08/15PDF459K