製品概要
機能と利点
- 6ピンµDFNのMAX38640A ICを評価
- 入力範囲:1.8V~5.5V
- 設定可能な出力電圧:1.0V~3.3V
- 出力電流:最大175mA
- 実証済み2層1オンス銅PCBレイアウト
- 小型ソリューションを実証
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX38640Aの評価キット(EVキット)は、µDFNパッケージに封止された超低自己消費電流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX38640Aを評価します。このEVキットは1.8V~5.5Vの入力範囲で動作し、抵抗で設定可能な1.0V~3.3Vの出力電圧を提供します。このEVキットは、入力電圧と出力電圧の比に応じて最大175mAの電流を供給します。
このEVキットにはMAX38640AELT+が実装されています。
アプリケーション
- スペースに制約のあるポータブル民生用製品
- シングルリチウムイオンおよびコインセルバッテリ製品
- ウェアラブル機器、超低電力IoT、NB IoT、およびBLE
- 有線、ワイヤレス、産業用製品
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
MAX38640AEVK-UDFN: Evaluation Kit for the MAX38640 A in μDFN Data Sheet (Rev. 0)2019/08/15PDF459K
-
MAX38640AEVK-UDFN ODB Files - Design Files2023/06/23ZIP849 K
-
MAX38640AEVK-UDFN BOM2023/05/24PDF33K