製品概要

機能と利点

  • TMDSインタフェースの距離の延長:
    • DVIケーブル、24 AWG STP (シールドツイストペア):0~50m
    • DVIケーブル、28 AWG STP:0~36m
    • DVIケーブル、30 AWG STP:0~30m
  • 完全実装および試験済み
  • 電源動作:+3.3V
  • AAバッテリ電源オプション内蔵
  • +15kV ESD保護内蔵*
  • アナログビデオのパススルー

製品概要

MAX3815の評価キット(EVキット)は、TMDS®ケーブルイコライザのMAX3815のシステム内評価を提供する実装済み検証用ボードです。入出力の接続は、DVIケーブルへのダイレクト接続用のMolex DVI™コネクタを通じて行います。

シングルリンクおよびデュアルリンクDVIケーブルを接続することができますが、シングルリンクデータ経路のみがイコライズされて、出力コネクタに伝送されます。

このバージョンのEVキットでは、DDC信号はボードからそのまま伝送(パススルー)されます。また、ホットプラグ検出、+5V、R、G、B、HSync、VSync、およびDDCグランドもパススルーされます。

2つのAAバッテリによる動作を可能にするため、バッテリホルダがDC-DC変換回路とともに用意されています。注:このバッテリパックは、外部電源なしで容易に使えるようにするためです。バッテリを使用した場合の動作時間には制限があります。

アプリケーション

  • DVI/HDMIケーブル拡張器モジュールおよびアクティブケーブルアセンブリ
  • フロントプロジェクタDVI/HDMI入力
  • 高精細テレビおよびディスプレイ
  • LCDコンピュータモニタ