製品概要
機能と利点
- 50Ω機器とのインタフェース
 - 完全実装済み、試験済み
 - 正確なジッタ測定のためのキャリブレーション回路
 
製品概要
MAX3750の評価キット(EVキット)は、MAX3750/MAX3751ポートバイパスICの評価作業を容易にします。本キットは、標準50Ω試験機器とのインタフェースを可能にするインピーダンス変換ネットワークを提供しています。
この完全実装済み、試験済みのEVキットは、信号の流れを選ぶためのジャンパおよびジッタの正確な測定を可能にするキャリブレーション回路を備えています。
アプリケーション
- 1.0625Gbpsファイバチャネル・アービトレーテッドループ
 - 2.125Gbpsファイバチャネル・アービトレーテッドループ
 - 大容量記憶システム
 - RAID/JBODアプリケーション
 
関連資料
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            MAX3750EVKIT: MAX3750、MAX3751の評価キット Data Sheet (Rev. 0)1999/04/01PDF62K