製品概要
機能と利点
- 独立した入出力電圧終端
- すべての高速入出力にSMAコネクタ装備
- LOS出力用のテストポイント
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX3747Bの評価キット(EVキット)は、リミティングアンプのMAX3747Bの評価を容易にします。このEVキットによりこのデバイスの全機能を試験することができます。MAX3747Bへの50Ωに制御されたインピーダンスの伝送ラインを備えるSMAコネクタが、各入出力ポートに用意されています。
このEVキットは、すべてのTTL信号用の入出力テストポイントおよびジャンパを備えています。
アプリケーション
- 10G LX4トランシーバモジュール
- 1G/2GファイバチャネルSFF/SFP光トランシーバモジュール
- ギガビットイーサネットSFF/SFP光トランシーバモジュール
- マルチレートOC-3~OC-48 FEC SFF/SFP光トランシーバモジュール
関連資料
-
MAX3747BEVKIT: Evaluation Kit for the MAX3747B Data Sheet (Rev. 0)2007/12/06PDF325K