製品概要
機能と利点
製品概要
MAX3691の評価キット(EVキット)は、622Mbps SDH/SONET 4:1シリアライザMAX3691の評価を容易にします。本EVキットは単一+3.3V電源を必要とし、PECLシリアルデータ出力を50Ω入力のオシロスコープで観察するために必要な外付部品を含んでいます。
シリアルデータ出力の終端処理は、他のロジックインタフェース(3.3V PECL、ハイインピーダンス、またはECL入力等)に合わせて簡単に修正できます。MAX3691の基本的な機能を評価する場合は、ボードをLVDSデバイス(オーバヘッド発生回路等)または信号発生器に直接接続して下さい。
アプリケーション
- 622Mbps ATM/SONETアクセスノード
- 622Mbps SDH/SONET伝送システム
- アッド/ドロップマルチプレクサ
- デジタルクロスコネクト
関連資料
-
MAX3691EVKIT: MAX3691の評価キット Data Sheet (Rev. 0)1999/04/01PDF86K