製品概要

機能と利点

  • 75ΩのFコネクタポートによって試験が容易
  • 出力バランを内蔵して試験が容易
  • AGCおよび/SHDN用のジャンパ
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX3558の評価キット(EVキット)は、ブロードバンドLNAの評価を容易にします。このEVキットによって、デバイスのRF性能を試験することができ、補助回路の追加は不要です。信号入力と出力は、Fコネクタを使用しており、RF試験機器の接続は容易です。各出力は、差動-シングルエンド変換用のバランを備えています。このEVキットは、完全実装および試験済みです。

アプリケーション

  • デジタルセットトップボックス
  • デジタル地上波レシーバ
  • チューナプリアンプ