製品概要
機能と利点
- MAX3540を容易に評価
- 50Ω SMAコネクタ
- 重要周辺部品をすべて搭載
- 完全実装および試験済み
- PC制御ソフトウェアを提供(japan.maximintegrated.com)
製品概要
MAX3540の評価キット(EVキット)は、NTSC、ATSC、およびハイブリッドチューナのMAX3540の試験と評価を容易にします。このEVキットは、完全実装および試験済みです。このEVキットは、入力/出力用に50Ωの標準的なSMAコネクタが搭載されているため、テストベンチで迅速かつ容易に評価することができます。
デバイスを評価するのに必要な機器リスト、機能検証用のわかりやすい試験手順、EVキット回路の説明、回路図、EVキットの部品表、およびPCBの各層ごとのアートワークが、このドキュメントで提供されます。
アプリケーション
- アナログ/デジタル地上波レシーバ
- ケーブルモデム
- デジタルセットトップボックス
- テレビ
- VoIPゲートウェイ
関連資料
-
MAX3540EVKIT: Evaluation Kit for the MAX3540 Data Sheet (Rev. 0)2008/06/19PDF713K
-
RFおよびミックスドシグナルPCBレイアウトの一般的ガイドライン2012/02/02