製品概要

機能と利点

  • MAX34427の簡便な評価
  • 単一電源動作:+2.7V~+3.6V
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • USB-12C/SMBus™インターフェース
  • Windows® 7、8、10対応ソフトウェア

製品概要

MAX34427シールド評価用キット(EVキット)は、SMBus 2チャンネル、高ダイナミックレンジ電流、電圧、および電力アキュムレータであるMAX34427を評価するための完全実装および試験済みPCBです。このシールドは単一電源(USBまたは外部電源)で動作します。このデバイスは、USBポートでPCに接続されたMAX32625PICOボードによって提供されるI2Cシリアル・インターフェースを介アクセスします。

このMAX34427シールドEVキットは、MAX34427の評価に必要なハードウェアおよびソフトウェア・グラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)を提供します。このキットにはMAX34427が搭載されています。このシールドは、MAX32625 PICOボードおよびmicro-USBケーブルを介してPCに接続します。

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発