製品概要

機能と利点

  • Arm926EJ-S™プロセッサコア:384MHz
  • NANDフラッシュメモリ:2GB
  • NORフラッシュメモリ:16MB
  • LPDDR:128MB
  • 2つのRS232インタフェース(UART0およびUART1)
  • JTAGインタフェース
  • セキュリティ自己消滅ジャンパ
  • メイン発振器用の水晶:24MHz
  • リアルタイムクロック(RTC):32.768kHz
  • タッチスクリーンを備えた480 × 272 24ビットカラーTFTディスプレイ
  • エンベデッド2.0 USBホストおよびデバイス
  • スマートカードおよびSAMカードインタフェース
  • エンベデッド10/100イーサネットコントローラ
  • エンベデッドSDカードインタフェース
  • 4 × 4セキュアキーパッド
  • オーディオ3.5mmステレオジャック
  • ブザー

製品概要

MAX32591の評価キット(EVキット)は、Arm®ベースのMAX32591セキュアプロセッサを使用するポイントオブセール(POS)アプリケーション開発用の完全なハードウェアプラットフォームを提供します。

アプリケーション

  • ATMキーボード
  • 電子商取引
  • EMVカードリーダ
  • PCI端末
  • PINパッド

対象となる製品