製品概要
機能と利点
- トランスミッタ出力とレシーバ入力を±15kVまで保護
- RS-232 DCEを実装
- 3.3Vの単一電源で真のRS-232レベル
- 6ピンPmod対応コネクタ(Pmodインタフェースタイプ4 UART)
- RoHS準拠
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX3232PMB1ペリフェラルモジュールは、真のRS-232トランシーバのMAX3232EをUART通信用に設定可能なPmod™対応拡張ポートを利用する任意のシステムとインタフェースするために必要なハードウェアを提供します。このICは、2つのレシーバと2つのトランスミッタを備え、これらを使用して、RS-232データ送信/受信チャネルやオプションのCTSおよびRTSハンドシェイクを実装します。RS-232側の入力/出力レベルは、デュアルチャージポンプを内蔵して達成された、真のRS-232です。
MAX3232E ICの動作についての詳細は、このICのデータシートを参照してください。
アプリケーション
- バッテリ駆動機器
- プリンタ、PC、コンピュータ
- 高速試作
- XDSLモデム
関連資料
-
UG-5483: Analog Essentials Getting Started Guide for Zedboard2012/08/17PDF1M
-
UG-5466: Analog Essentials Getting Started Guide for LX9 and Nexys32012/07/18PDF1M
-
MAX3232PMB1: MAX3232PMB1 Peripheral Module Data Sheet (Rev. 0)2012/05/14PDF1M
-
ラピッド・プロトタイピングを実現するためのソリューション2024/04/15PDF4 M
-
Maxim Analog Essentials Collection2012/07/20PDF501K