製品概要

機能と利点

  • MAX31091の簡便な評価
  • 単一電源動作:+3.3V
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX31091の評価キット(EVキット)は、自動車用温度範囲のスペクトラム拡散EconOscillator™のMAX31091を評価するための完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは3.3V単一電源で動作します。また、このEVキットはディザ率(ディザなし、1%、2%、および4%)を制御するためのヘッダピンを提供します。クロック出力用のSMAコネクタが内蔵されているため、試験装置を容易に接続することができます。

アプリケーション

  • 先進運転支援システム(ADAS)
  • 車載インフォテイメント
  • エンジン制御ユニット(ECU)機器
  • ナビゲーション