製品概要

機能と利点

  • MAX2745の評価が容易
  • 単一電源動作:+2.4V~+3.6V
  • ディジタル制御およびシャットダウン用ジャンパ
  • 重要周辺部品をすべて搭載

製品概要

MAX2745の評価キット(EVキット)は、全地球測位システム(GPS)用、無線周波数(RF)の、フロントエンドICのMAX2745の評価を容易にします。このEVキットによってこのデバイスのRF性能を試験することが可能で、他の補助回路は不要です。このEVキットの信号入力および出力は、RF試験機器の接続が容易になるSMAコネクタを使用しています。

アプリケーション

  • 民生用エレクトロニクス
  • デジタルカメラおよびカムコーダ
  • 緊急応答システム
  • 緊急ロードサイドアシスタンス
  • 地理情報システム(GIS)
  • 車載用ナビゲーションシステム(IVNS)
  • 位置情報サービス(PDAおよびアクセサリ)
  • 娯楽用ハンドヘルド/無線機
  • テレマティクス(自動車および資産トラッキング、在庫管理)