製品概要
機能と利点
- Easy Evaluation of MAX2651/MAX2652/MAX2653
- +2.7V to +3.3V Single-Supply Operation
- GSM RF Input/Output Matched to 50 ohms at 925MHz to 960MHz (MAX2651/MAX2652)
- DCS RF Input/Output Matched to 50 ohms at 1805MHz to 1880MHz
- All Peripheral Components Included
製品概要
アプリケーション
- DCS1800またはPCS1900シングルモード電話
- GSM 900/DCS 1800デュアルバンド電話
- GSM 900/DCS 1800/PCS 1900トリプルバンド電話
- IS-136 TDMAデュアルバンド電話
関連資料
-
2096: MAX2651、MAX2652、MAX2653の評価キット Data Sheet1900/01/01PDF336K
-
RFおよびミックスドシグナルPCBレイアウトの一般的ガイドライン2012/02/02