製品概要
機能と利点
- 独自の電源アーキテクチャにより、500mA未満の入力電流で最大10AのIR/VCSELの駆動を実現
- MOSFET内蔵の高効率4スイッチ昇降圧
- 最大1.5Aを供給可能な降圧電圧レギュレータ
- MAX32625PICOボードとGUIが付属
- 抵抗性インターロックとフォト・ダイオードの機能安全特性を備えた内蔵IR VCSEL負荷
製品概要
MAX25616評価用キット(EVキット)は、ドライバ監視システムおよびキャビン監視システム向けの車載用VCSEL/IRドライバであるMAX25616の性能と機能を実証します。このEVキットは完全実装済みで、MAX25616のI2CインターフェースとPCとの間の通信を実現するMAX32625PICOが付属しています。
このEVキットでは、Windows®ベースのグラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)ソフトウェアを使用できます。
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
MAX25616EVKIT: Evaluation Kit for MAX25616A/MAX25616B/MAX25616C/MAX25616D (Rev. 0)2025/05/13PDF246 K
-
MAX25616EVKIT Gerber Files2025/05/13ZIP3 M