製品概要

機能と利点

  • ASIL-C準拠
  • 工場で設定可能なOV/UV精度:±1%
  • 単一電源動作(入力電源範囲:3.0V~5.5V)
  • 個別の出力電圧が利用可能:0.5V~3.8V
  • 抵抗で調整可能な出力電圧
  • 個別の出力電流:最大6A
  • 出力電圧精度:±1%
  • 周波数同期入力
  • 個別のイネーブル入力
  • 個別のアクティブ・ローRESET出力
  • 主要ノードのジャンパおよびテスト・ポイントによって評価を簡素化
  • 自動車用温度範囲:-40℃~125℃
  • 車載グレードの外付け部品
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX25322の評価用キット(EVキット)は、高効率個別位相デュアル6A低電圧降圧コンバータのMAX25322用の完全実装および試験済みアプリケーション回路です。このEVキットは車載グレード部品で作られており、各出力を全負荷までテストできます。評価のための各種のテスト・ポイントおよびジャンパが用意されています。この標準EVキットにはMAX25322CAFNA/VY+が搭載されており、VOUT1とVOUT2の出力電圧は工場出荷時に0.85Vにプリセットされています。

アプリケーション

  • SoC/MCU電源用二次レギュレータ