製品概要

機能と利点

  • SPI™/MICROWIRE™対応
  • シングルエンドベースバンド入力
  • 単一電源動作:+3.2V~+4.2V
  • 全信号ポートに50ΩのSMAコネクタ
  • ベースバンド入力用SMAコネクタ
  • PC制御ソフトウェアを提供(japan.maximintegrated.com)
  • 完全実装および試験済み
  • 製品概要

    これらの評価キット(EVキット)は、MAX250_の試験を容易にします。このEVキットは、すべてのRFポートに50ΩのSMAコネクタと、ベースバンドI/Q入力にBNCコネクタを備えています。これらのEVキットを使って、デバイスのRF性能と全動作モードを試験することができます。

    各EVキットは対応するICを実装し、すべての整合部品を実装しています。

    アプリケーション

    • cdmaOne™/cdma2000®/EV-DOシングルバンド、デュアルバンド、およびトライモード携帯電話
    • F-ODFM端末
    • マルチバンドアプリケーション
    • TD-SCDMA携帯電話