製品概要
機能と利点
製品概要
これらの評価キット(EVキット)は、MAX250_の試験を容易にします。このEVキットは、すべてのRFポートに50ΩのSMAコネクタと、ベースバンドI/Q入力にBNCコネクタを備えています。これらのEVキットを使って、デバイスのRF性能と全動作モードを試験することができます。
各EVキットは対応するICを実装し、すべての整合部品を実装しています。
アプリケーション
- cdmaOne™/cdma2000®/EV-DOシングルバンド、デュアルバンド、およびトライモード携帯電話
- F-ODFM端末
- マルチバンドアプリケーション
- TD-SCDMA携帯電話
関連資料
-
RFおよびミックスドシグナルPCBレイアウトの一般的ガイドライン2012/02/02