製品概要
機能と利点
- 送信および受信経路テスト用の50Ω SMAポート
- プリスケーラ出力用のSMAポート
- 電源管理機能を制御するためのスイッチを装備
- ボード上のポテンショメータまたは外部電圧により、VCO周波数、レシーバ利得およびトランスミッタ利得を調節可能
- 完全実装済み、試験済み
製品概要
MAX2420/MAX2421/MAX2422/MAX2460/MAX2463評価キット(EVキット)は、MAX2420/MAX2421/MAX2422/MAX2460/MAX2463 900MHzイメージリジェクトトランシーバの評価を容易にします。
本EVキットは、全てのRF入力および出力に対し、50Ω SMAコネクタが用意されています。内蔵VCO用にバラクタ使用のタンク回路が提供されており、ポテンショメータまたは外部電圧によって同調できます。VCOは、必要に応じて外部ソースでオーバードライブすることができます(「調節及び制御」のEXT LO入力の頃を参照)。
電源管理機能を制御するためのスイッチが装備されています。
アプリケーション
- コードレス電話
- スペクトラム拡散通信
- 2-Wayページャ
- ワイヤレスネットワーク
- ワイヤレス・テレメトリ
関連資料
-
RFおよびミックスドシグナルPCBレイアウトの一般的ガイドライン2012/02/02