製品概要
機能と利点
- このEVキットは完全実装および試験済み
- 完全モノリシックダイレクト変換レシーバ
- 完全機能型RF VCO内蔵
- 外付けIF SAW + IF AGC + I/Q復調器は不要
- Eb/Noが最低3dBのマージンを備え3GPPレシーバの全標準規格に準拠
- +2.7V~+3.3Vの単一電源で動作
- 利得制御範囲:90dB以上
- 39dBを超える優れたACSを備えたチャネル選択度を完備
- SPI/QSPI/MICROWIRE対応の3線式シリアルインタフェース
- レシーバの消費電流:約31mA
- DCオフセットキャンセル内蔵
- 小型28ピンQFN鉛フリーパッケージ
製品概要
MAX2396の評価キット(EVキット)は、WCDMAダイレクトダウン変換レシーバICのMAX2396の評価を容易にします。このEVキットは完全実装および出荷時試験済みです。このEVキットには50Ωの標準SMAおよびBNCコネクタが装備されているため、テストベンチで迅速かつ容易に評価することができます。
デバイスを評価するのに必要な機器リスト、機能の検証を行うために分かりやすい試験手順、回路図、部品表(BOM)、およびPCBの各層ごとのアートワークが、このドキュメントで提供されます。
関連資料
-
MAX2396EVKIT: MAX2396の評価キット Data Sheet1900/01/01PDF729K
-
RFおよびミックスドシグナルPCBレイアウトの一般的ガイドライン2012/02/02