製品概要
機能と利点
製品概要
MAX2366の評価キット(EVキット)は、MAX2366/MAX2367/MAX2368の試験を容易にします。このEVキットは、全RF入力/出力に50Ω SMAコネクタを備えています。内蔵電圧制御発振器(VCO)用のバラクタ式タンク回路を備え、内蔵PLLで位相ロックされています。I/Qベースバンド入力には、標準BNCコネクタが装備されています。
このEVキットを使って、MAX2366/MAX2367/MAX2368のI/Q変調器、IF VGA、RFアップコンバータ、デュアルバンドIF VCO、デュアルシンセサイザ、3線式プログラミングインタフェース、および電源管理機能を評価することができます。
アプリケーション
- 高速データモデム
- 高速デジタルコードレス電話
- 衛星電話
- トリプルモード、デュアルモード、またはシングルモード携帯電話
- ワイヤレスデータリンク(WAN/LAN)
- ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)
- ワイヤレスローカルループ(WLL)
関連資料
-
3216: MAX2366、MAX2367、MAX2368の評価キット Data Sheet1900/01/01PDF581K
-
RFおよびミックスドシグナルPCBレイアウトの一般的ガイドライン2012/02/02