製品概要
機能と利点
- 3線式インタフェース
- 差動ベースバンド出力
- 電源:+2.7V~+5.5V単一
- 全ての信号ポートにSMAコネクタを装備
- 低電力シャットダウンモード
- PC制御ソフトウェア(japan.maximintegrated.comから入手可能)
製品概要
MAX2312/MAX2316評価キット(EVキット)は、MAX2312/MAX2316 IFレシーバの評価作業を容易にします。これらのキットは、本素子の可変利得アンプ(VGA)、I/Q復調器、電圧制御発振器(VCO)、シンセサイザ、3線式プログラミングインタフェースおよび電源管理機能の評価を可能にします。フルデータシートの「図2」にMAX2312/MAX2316 EVキットの回路図を示します。
本EVキットは、全ての信号入力および出力に対し50Ω SMAコネクタを備えています。内蔵VCO用にバラクタ式のタンク回路を備えており、ポテンショメータまたは外部電圧で同調するか、内蔵位相ロックループ(PLL)で位相ロックすることができます。必要に応じて、低インダクタンスのオシロスコープ・プローブポイントを取り付けられるようにPCBパッド(J12、J13、J14、J15)が用意されています。
関連資料
-
RFおよびミックスドシグナルPCBレイアウトの一般的ガイドライン2012/02/02