製品概要
機能と利点
- MAX2251を容易に評価
- 電源動作:+2.8V~+4.5V単一
- RF入出力マッチング:824MHz~849MHz動作
- 完全実装済み、試験済み
製品概要
MAX2251の評価キット(EVキット)は、MAX2251パワーアンプ(PA)の評価を容易にします。MAX2251は、IS-136ベースのTDMAおよびAMPSで動作するよう設計されています。このキットは素子のRF性能を検査するもので、補助回路を追加する必要は一切ありません。EVキットの信号入力および出力にSMAコネクタを使用することにより、RF試験機器との接続を可能にしています。
各キットはMAX2251に実装され、824MHz~849MHzのRF周波数帯域幅に対して最適化されている入力および出力マッチング部品を組み入れています。このEVキットは適切なマッチング部品を使用することにより、750MHz~1000MHzのRF周波数で動作できます。
アプリケーション
- 携帯電話基地局
- 携帯電話
- コードレス電話
- ページャ
- ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)
- ワイヤレスローカルループ(WLL)
関連資料
-
MAX2251EVKIT: MAX2251の評価キット Data Sheet (Rev. 1)2001/02/07PDF205K
-
RFおよびミックスドシグナルPCBレイアウトの一般的ガイドライン2012/02/02