製品概要
機能と利点
- USBホストから給電
 - 実証済みPCBレイアウト
 - 完全実装および試験済み
 
製品概要
MAX22505の評価キット(EVキット)は、±40V USBポートプロテクタのMAX22505を評価する、完全実装および試験済みの回路基板です。
このEVキットは、3つの独立したセクション、すなわちハイパワーペリフェラルセクション、ローパワーペリフェラルセクション、およびハイパワーホストセクションで構成されています。各セクションは、USBラインにおける過電圧状態からのUSBバスの保護を実証します。
ハイパワーペリフェラルセクションは、外付けMOSFETスイッチをローパワーペリフェラル回路に追加し、損失をペリフェラルへの供給電力まで低減します。
このEVキットはノートPCなどのUSBホストから完全に給電され、その他の電源は不要です。ペリフェラルアプリケーション用に絶縁型電源が便宜上提供されていますが、カスタマーアプリケーションでは不要です。テストアクセスポイントが用意されており、各回路セクションへの外部給電も可能です。
アプリケーション
- 診断USBポート
 - 産業用PC
 - プログラマブルロジックコントローラ(PLC)
 
対象となる製品
関連資料
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            Design Note- ds112-protecting-your-usb-port-doesnt-have-to-slow-it-down-jp2022/10/10PDF1M
 - 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            Design Solutions 112 - Protecting Your USB Port Doesn’t Have to Slow It Down2018/07/01PDF356K
 
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            MAX22505EVKIT: Evaluation Kit for the MAX22505 Data Sheet (Rev. 0)2018/05/02PDF640K
 
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            MAX22505EVKIT Gerber File - Design Files2023/11/06ZIP4M
 - 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            MAX22505EVKIT Gerber File2022/10/10ZIP4M