製品概要
機能と利点
- MAX22195の簡便な評価
- パラレル出力による同時信号送出
- 設定可能な外部VDD24電圧監視
- IEC 61131-2 Type 1、3用に設定
- 堅牢な設計(ライン間サージ耐性:±2kV)
- ESD保護:±8kV接触放電、±15kV気中放電
- 完全実装および試験済み
- 実証済みPCBレイアウト
- RoHS準拠
製品概要
MAX22195の評価キット(EVキット)は、パラレル出力内蔵高速、オクタル(8回路)、産業用デジタル入力デバイスのMAX22195の評価に必要なハードウェアを提供します。MAX22195のEVキットは全8つの入力用の端子ブロックおよび全8つの出力用のヘッダを提供するため、容易な監視および評価が可能です。入力状態表示用の8つのフィールド側LEDと、MAX22195が正常に動作していることを示すためのREADY LEDが提供されます。
アプリケーション
- ビルオートメーション
- 産業用オートメーション
- プロセスオートメーション
- プログラマブルロジックコントローラ
関連資料
-
MAX22195EVKIT: Evaluation Kit for the MAX22195 Data Sheet (Rev. 1)2019/05/14PDF1M
-
MAX22195EVKIT ODB File - Design Files2022/10/10ZIP1M