製品概要
機能と利点
- 24Vおよび48V回路による容易な評価
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX22191の評価キット(EVキット)は、光アイソレータ回路でMAX22191のデジタル入力の機能を実証する、完全実装および試験済みの回路基板です。このEVキットは2つの回路を備えており、1つは24Vデジタル入力信号用、もう1つは48V入力信号用です。
アプリケーション
- ビルオートメーション
- 産業用オートメーション
- プロセスオートメーション
- プログラマブルロジックコントローラ
関連資料
-
MAX22191EVKIT: Evaluation Kit for the MAX22191 Data Sheet (Rev. 0)2018/10/04PDF703K